1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ อิเล็กทรอนิกส์GA6021C

DISK GRINDER (MOTORIZED)

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ อิเล็กทรอนิกส์GA6021C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,613.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการตัดที่ทรงพลังลิมิตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ควบคุม รอบ การ สตาร์ทแบบนุ่มนวล

รหัสสินค้า
GA6021C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,613.53

DISK GRINDER (MOTORIZED) 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(φ / mm) 150 ฟังก์ชั่น ส่งใช่ / ไม่ใช่ ไม่รวม
จำนวนรอบ(นาที -1) 9000 ฟังก์ชั่น แบบมีฉนวน ใช่ / ไม่ใช่ ที่รวมอยู่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 การใช้พลังงาน(W) 1430 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของล้อเจียร(มิลลิเมตร) 22 ความหนาของล้อเจียร(มิลลิเมตร) 6 สเปค ฉนวนกันความร้อนคู่ / เปลี่ยนง่ายของเครื่องมือปลายซุปเปอร์หน้าแปลน / การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ / แปรงถ่านหมายเลข 210
เอาต์พุต สูงสุด(W) 2200 มวล (รวมแบตเตอรี่)(ก.) 2900 คุณสมบัติ การทำงานที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการตัดที่มีประสิทธิภาพ ลิมิตเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ควบคุม การหมุนที่มีเสถียรภาพเริ่มต้นอ่อน
อุปกรณ์เสริม หิน งานลับคม/งานเจียรไน 36P, ประแจ น็อตล็อค 35 (782407-9) และที่ ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GA6021C ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ อิเล็กทรอนิกส์GA6021C