1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนเป่าลม ( หัวฉีด ควบคุมการไหล)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปืนเป่าลม ( หัวฉีด ควบคุมการไหล)
  • ปืนเป่าลม ( หัวฉีด ควบคุมการไหล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 597.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปืนเป่าลม อะลูมิเนียม พร้อม สามารถปรับ การไหลของอากาศ ได้
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา พร้อมตัวป้องกันเพื่อป้องกันการสั่นของ ก้านโยก
·สามารถปรับการไหลของอากาศได้ หัวฉีดสามารถเปลี่ยนได้
·ตัวเครื่องทำจาก อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปสำหรับ เป่าลม ที่มีน้ำหนักเบาและเหนียว
·มี หัวฉีด สำรองมากมายเช่น หัวฉีด แบบยาว หัวฉีด ยืดหยุ่น และ แปรง
·การผสมผสานระหว่าง วัสดุ และ การออกแบบ ตามหลักสรีร ศาสตร์ ทำให้ ปืนเป่าลม นี้ใช้งานง่ายขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเป่า สำหรับระบายความร้อนและทำให้แห้ง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่อง จักร บำรุง รักษา รถยนต์ งานไม้ ,อุปกรณ์การเกษตร, อุปกรณ์สันทนาการ ฯลฯ

รหัสสินค้า
AD4J
AD4JPB
AD4JPT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเมาท์ / กล่อง
(มิลลิเมตร)
JAN Code สเปค ของการเปิด สายยาง ติดตั้ง

฿ 597.54

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน ในกล่อง 110 × 1734907587027108สำหรับ เต้ารับ และข้อต่อ

฿ 627.78

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 185×1604907587027115สำหรับ เต้ารับ และข้อต่อ

฿ 699.05

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 185×1604907587027122สำหรับ สายยาง 1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) 0.7 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 2
ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) 150 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 130 มวล(ก.) 240
รูปทรง หัวฉีด หัวฉีด อุปกรณ์ควบคุม ไหล ภายในช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 0–60°C การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน ⌀4 มม. ขึ้นไป
ความดัน ใช้งานปกติ(Mpa) 0.5 บังคับของเหลว อากาศอัด