1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ พลาสติก

เทอร์โมมิเตอร์ พลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 152.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศ
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ สีสันสดใสมองเห็นได้ง่ายอ่านง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน

รหัสสินค้า
48352
48356
48357
48361
48362
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด สี ขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เสริม การใช้งาน

฿ 152.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 91 วัน -สีเหลือง200×43×1540* เนื่องจาก มาตรวัด อุณหภูมิรูปแท่งเป็น เกจวัด อุณหภูมิที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ เกจวัด จะแสดงอุณหภูมิที่ถูกต้องเมื่อจมอยู่ใต้น้ำจนถึงอุณหภูมิที่วัดได้สำหรับการจัดการอุณหภูมิของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน

฿ 172.00

SWS THERMOMETER 1 ชิ้น 91 วัน พลาสติกสีน้ำเงิน250×40×1545--

฿ 172.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 91 วัน -สีเหลือง250×40×1545* เนื่องจาก มาตรวัด อุณหภูมิรูปแท่งเป็น เกจวัด อุณหภูมิที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ เกจวัด จะแสดงอุณหภูมิที่ถูกต้องเมื่อจมอยู่ใต้น้ำจนถึงอุณหภูมิที่วัดได้สำหรับการจัดการอุณหภูมิของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน

฿ 232.00

SWS THERMOMETER 1 ชิ้น 91 วัน พลาสติกสีน้ำเงิน300×60×1777--

฿ 232.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 91 วัน -สีเหลือง300×60×1777* เนื่องจาก มาตรวัด อุณหภูมิรูปแท่งเป็น เกจวัด อุณหภูมิที่จมอยู่ใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ เกจวัด จะแสดงอุณหภูมิที่ถูกต้องเมื่อจมอยู่ใต้น้ำจนถึงอุณหภูมิที่วัดได้สำหรับการจัดการอุณหภูมิของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -30 to 50 ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) ±1
1 สเกลวัด(°C) 1 วัสดุ ตัวเครื่อง: โพลีสไตรีน เรซิ่น คุณสมบัติ สีสันสดใส ใช้ตกแต่งภายในได้ โดยมีรูสำหรับตะขอเกี่ยว