(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีอีกหลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท | เม็ดมีด วาไรตี้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 407.13 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.20(+0.03/-0.04) | ประเภท GFN-J | 0.14(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 511.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.20(+0.03/-0.04) | ประเภท GFN-J | 0.14(±0.05) | IC328 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 511.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 1.20(+0.03/-0.04) | ประเภท GFN-J | 0.14(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 417.41 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 417.41 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC54 | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 521.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC328 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 521.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 521.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.60(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC908 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 417.41 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.58(+0.03/-0.04) | ประเภท GFN-J | 0.16(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 521.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 1.58(+0.03/-0.04) | ประเภท GFN-J | 0.16(±0.05) | IC1028 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 521.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.58(+0.03/-0.04) | ประเภท GFN-J | 0.16(±0.05) | IC328 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 521.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 1.58(+0.03/-0.04) | ประเภท GFN-J | 0.16(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 521.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.58(+0.03/-0.04) | ประเภท GFN-J | 0.16(±0.05) | IC908 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.2 | 2.20(+0.03/-0.04) | ประเภท GFN-B | 0.20(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 2.20(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 2.40(+0.03/-0.04) | GFN | 0.16(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 596.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 3.02(+0.04/-0.05) | ประเภท GFN-B | 0.30(±0.05) | IC328 | การเคลือบผิว PVD | หัวมุม R ปลายใหญ่ | ||
฿ 596.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 3.02(+0.04/-0.05) | ประเภท GFN-B | 0.30(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | หัวมุม R ปลายใหญ่ | ||
฿ 506.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | ประเภท GFN-E | 0.20(±0.05) | IC30N | เซอร์เม็ต | ปลายขนาดใหญ่ | ||
฿ 503.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | - | ||
฿ 596.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC328 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 596.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 596.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.00(+0.04/-0.05) | GFN | 0.20(±0.05) | IC908 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 596.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 3.00(+0.04/-0.05) | ประเภท GFN-J | 0.25(±0.05) | IC328 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 596.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.2 | 3.0(+0.04/-0.05) | ประเภท GFN-W | 0.20(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 635.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | 4.06(+0.04/-0.05) | ประเภท GFN-B | 0.40(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | หัวมุม R ปลายใหญ่ | ||
฿ 635.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 4.05(+0.04/-0.05) | GFN | 0.24(±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - | ||
฿ 732.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 6.39(+0.04/-0.05) | GFN | 0.35 (±0.05) | IC354 | การเคลือบผิว PVD | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | ใช้ | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มีอยู่ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | ทิศทางการหมุน | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง