(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน เอนกประสงค์ การเคลือบผิว FIRE (tialn) สำหรับการใช้งานทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 585.14 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 6 | 26 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.1 | 7 | 28 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.2 | 8 | 30 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.3 | 8 | 30 | ||
฿ 511.36 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 9 | 32 | ||
฿ 730.00 | HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.7 | 10 | 34 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 11 | 36 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.9 | 11 | 36 | ||
฿ 511.36 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 12 | 38 | ||
฿ 620.21 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.1 | 12 | 38 | ||
฿ 620.21 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.2 | 13 | 40 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.3 | 13 | 40 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.4 | 14 | 43 | ||
฿ 585.14 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 14 | 43 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | 14 | 43 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.7 | 16 | 46 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.8 | 16 | 46 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.9 | 16 | 46 | ||
฿ 511.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 16 | 46 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | 18 | 49 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 18 | 49 | ||
฿ 648.63 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 18 | 49 | ||
฿ 662.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | 20 | 52 | ||
฿ 547.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 20 | 52 | ||
฿ 662.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.6 | 20 | 52 | ||
฿ 662.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 20 | 52 | ||
฿ 662.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 22 | 55 | ||
฿ 662.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.9 | 22 | 55 | ||
฿ 511.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 22 | 55 | ||
฿ 662.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.1 | 22 | 55 | ||
฿ 662.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.2 | 22 | 55 | ||
฿ 736.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.3 | 24 | 58 | ||
฿ 736.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.4 | 24 | 58 | ||
฿ 585.14 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 24 | 58 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.6 | 24 | 58 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.7 | 24 | 58 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 26 | 62 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.9 | 26 | 62 | ||
฿ 662.54 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 26 | 62 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.1 | 26 | 62 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.2 | 26 | 62 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.3 | 26 | 62 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.4 | 28 | 66 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 28 | 66 | ||
฿ 791.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.7 | 28 | 66 | ||
฿ 791.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 28 | 66 | ||
฿ 791.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.9 | 28 | 66 | ||
฿ 742.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 28 | 66 | ||
฿ 1,307.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.1 | 31 | 70 | ||
฿ 1,307.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.2 | 31 | 70 | ||
฿ 1,307.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.3 | 31 | 70 | ||
฿ 1,134.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 31 | 70 | ||
฿ 1,307.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.6 | 31 | 70 | ||
฿ 1,356.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | 34 | 74 | ||
฿ 1,189.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 34 | 74 | ||
฿ 1,426.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.1 | 34 | 74 | ||
฿ 1,426.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.3 | 34 | 74 | ||
฿ 1,472.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.4 | 34 | 74 | ||
฿ 1,307.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 34 | 74 | ||
฿ 1,525.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.7 | 37 | 79 | ||
฿ 1,525.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.8 | 37 | 79 | ||
฿ 1,577.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 37 | 79 | ||
฿ 1,602.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.1 | 37 | 79 | ||
฿ 1,602.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.2 | 37 | 79 | ||
฿ 1,602.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.3 | 37 | 79 | ||
฿ 1,602.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.4 | 37 | 79 | ||
฿ 1,472.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 37 | 79 | ||
฿ 1,623.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.7 | 40 | 84 | ||
฿ 1,623.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.8 | 40 | 84 | ||
฿ 1,697.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.9 | 40 | 84 | ||
฿ 1,493.40 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 40 | 84 | ||
฿ 1,816.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.1 | 40 | 84 | ||
฿ 1,893.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.3 | 40 | 84 | ||
฿ 1,798.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 40 | 84 | ||
฿ 2,012.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.6 | 43 | 89 | ||
฿ 2,012.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.8 | 43 | 89 | ||
฿ 2,012.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.9 | 43 | 89 | ||
฿ 1,525.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 43 | 89 | ||
฿ 2,110.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.1 | 43 | 89 | ||
฿ 2,012.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 43 | 89 | ||
฿ 2,671.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.2 | 47 | 95 | ||
฿ 2,720.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.3 | 47 | 95 | ||
฿ 2,798.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.2 | 51 | 102 | ||
฿ 2,896.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.3 | 51 | 102 | ||
฿ 2,798.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 | 51 | 102 | ||
฿ 3,103.72 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.8 | 51 | 102 | ||
฿ 2,605.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.5 | 54 | 107 | ||
฿ 2,843.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.5 | 56 | 111 | ||
฿ 2,637.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 58 | 115 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | DIN1897 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง