(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตั้งอยู่ในกล่องเหล็กรวมถึงต๊าปเกลียวดอกสว่านรูนำและประแจ
รหัสสินค้า |
---|
SSD-21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,773.73 | ISS TAP AND DRILL | 1 แพ็ค | 21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิดวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ชนิดต๊าป | การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง | เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการเคลือบ | แบบไม่เคลือบ | รูปแบบการขาย | คลองเลื่อย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่าน(มิลลิเมตร) | 2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 / 6.8 / 8.5 / 10.3 (อย่างละ 1 ชิ้น) |
ต๊าป (Call) | M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 (อย่างละ 2 ชิ้น) | ส่วนประกอบในชุด | ดอกต๊าปร่องเกลียว:14 / ดอกสว่าน รู ไพล็อต:7 | ชิ้นที่รวมอยู่(ชิ้น) | 21 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSD-21 ในชุด ชุดต๊าปเกลียว / ดอกสว่าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง