(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
⌀3/⌀6 ชนิดถอดเปลี่ยนได้
ประเภท สวิตช์แบบหมุน
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 154
ไอเสีย: ด้านหลัง
สเปค: ⌀3/⌀6 ชนิดถอดเปลี่ยนได้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา หินเจียร รองรับการใช้งาน: ⌀3/⌀6
เครื่องมือ หินเจียร: ประแจ
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 35000 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | - | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 154 |
---|---|---|---|---|---|
ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | สเปค | replacement3 / φ6ประเภทการเปลี่ยน | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา หินเจียร เพลา บด | φ3/φ6 |
เครื่องมือ ติดตั้ง หินเจียร | ประแจ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 21 | มวล(ก.) | 110 |
สัญญาณรบกวน(dBA) | - |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MIG-63SS-X ในชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลมMIG-63SS-X
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง