1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ ไฟบอกสถานะ ซีรีส์ 2S

ไฟ ไฟบอกสถานะ ซีรีส์ 2S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,795.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านง่าย
· สามารถติดตั้ง เบลโลว์ ยาง เป็นตัวเลือกในประเภท 2S ได้

รหัสสินค้า
2S-010
2S-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการแสดงผล สเกลวัด ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ช่วงแนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ
((7.5 + L / μm)

฿ 16,795.44

CZS INDICATORS 1 ชิ้น 45 วัน 10±0.6±5

฿ 16,795.44

CZS INDICATORS 1 ชิ้น 45 วัน 2±0.1±1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน รุ่นมาตรฐาน วิธีการแสดงผล หน้าปัด ประเภท สเกลวัด สเกลวัด สมดุล
แรงที่วัดได้(N) 1.18 หน้าสัมผัส ความจุ 24 V DC 4 mA (โหลดความต้านทาน) สเปค มาตรฐาน ( องค์ประกอบ การวัด) F-001
สเปค มาตรฐาน (ปกหลัง) หลังแบน (F-M101) สเปค มาตรฐาน ( สายไฟ) 3SMA-0061-1.5 (1.5 ม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แกนหมุน(มิลลิเมตร) 2.8
คุณสมบัติ จอแสดงผลมีขนาดใหญ่และอ่านง่าย ราคาถูก ตัวเลือก (ปล่อย) M-140