1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่านและตัวขับสั่นแบบชาร์จใหม่ได้ (21.6 V) เท่านั้น

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

สว่านและตัวขับสั่นแบบชาร์จใหม่ได้ (21.6 V) เท่านั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,222.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
?ดอกสว่านคอร์ดริล 160 φมม. สามารถ เจาะ ได้ประมาณ 65 รู
- การขุดเจาะปูนทำได้รวดเร็วด้วยการสั่นสะเทือนที่ทรงพลัง
?วัตถุ นี้สามารถเจาะ ไม้ และโลหะรวมทั้ง สกรู ได้
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 21.6 V. แรงบิดขันแน่น:ความเร็วสูง 12 นิวตัน?M {122 kgf? cm} ความเร็วต่ำ:40 นิ?ม {408 kgf? cm}
- อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อเนื่องอายุยืน.การสั่นสะเทือนที่ทรงพลังของระบบลูกเบี้ยวคงที่พร้อมแบตเตอรี่ความจุสูง 3.3 Ah ในตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
- งานเจาะปูน
- การ สกรู:อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมภายในอุตสาหกรรมการก่อสร้างไฟฟ้าอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สายยาง อุตสาหกรรม สายคาด อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น

รหัสสินค้า
EZ7960X-B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,222.43

฿ 13,592.38

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 1640 ชุดที่จำหน่าย เฉพาะตัวเครื่องหลัก
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 350 ถึง 1500 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 100 ถึง 400 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วสูง(N·m) 12
แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วต่ำ(N·m) 40 รหัสของทรัสโก้ 422-9487