1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่านและตัวขับสั่นแบบชาร์จใหม่ได้ (14.4 V) เท่านั้น

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

สว่านและตัวขับสั่นแบบชาร์จใหม่ได้ (14.4 V) เท่านั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,963.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- การเจาะปูนทำได้รวดเร็วพร้อมการสั่นสะเทือนที่ทรงพลัง
- ป้องกัน มอเตอร์ ทำงานเกินกำลัง
?วัตถุ นี้สามารถเจาะ ไม้ และโลหะรวมทั้ง สกรู ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
- งานเจาะปูน
- การ สกรู:อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมภายในอุตสาหกรรมการก่อสร้างไฟฟ้าอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สายยาง อุตสาหกรรม สายคาด อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น

รหัสสินค้า
EZ7940X-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,963.03

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก(ก.) 1230 ชุดที่จำหน่าย เฉพาะตัวเครื่องหลัก ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 200 to 1400
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 70 to 400 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วสูง(N·m) 10 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วต่ำ(N·m) 28
รหัสของทรัสโก้ 422-9452 การสั่นสะเทือน ความถี่สูง(ขั้นต่ำ -1) 3600 ถึง 25200 การสั่นสะเทือน เครื่องวัดความถี่ ต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 1260 ถึง 7200