(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ตัวเครื่องที่เบาและเพรียวบางเพื่อให้เหมาะสำหรับเป็นเครื่องเจียรมือเดียว
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 22000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | 510 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 · 6 | ใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน และการ การขัดเงา โลหะการปรับแต่ง / การตกแต่งงาน ฯลฯ |
ฟังก์ชั่น 1 | ด้ามจับง่ายและด้ามจับยางกันลื่นไม่เย็นเกินไปทำให้สามารถใช้การได้เป็นเลิศ | ฟังก์ชั่น 2 | ไอเสียด้านหลังที่ป้องกันไม่ให้ไอเสียก่อให้เกิดปัญหา | ฟังก์ชั่น 3 | การออกแบบ กะทัดรัด น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการทำงานที่ ละเอียด |
อุปกรณ์เสริม | หินขัดแบบมีแกน, 10 ชิ้น, เคส ระเบิดของ | ข้อควรระวัง | การทำงานอย่างต่อเนื่องต้องใช้ ปั๊มลม 2.2 กิโลวัตต์ขึ้นไป | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 40 |
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 157 | ความยาว ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 55 | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) | 350 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADG-1020K ในชุด ชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลม (ความเร็วขณะไร้โหลด 22,000 รอบต่อนาที)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง