(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง ระบายอากาศ มอเตอร์ ECO GEM เพื่อปกป้อง ตัวเครื่อง มนุษย์จากอากาศเสีย
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 0.5
ชนิด (รายละเอียด): สายยาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง (มิลลิเมตร): 16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง (มิลลิเมตร): 18
ตัวเครื่อง / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รายละเอียด | สายยาง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สายยาง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 16 |
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 18 | รุ่นที่ใช้งานได้ | M-109, M-111, M-112, U-101, M-101E | ข้อดี | ป้องกันไม่ให้อากาศเสีย หน้าสัมผัส กับร่างกายของผู้คน |
ระบบ คันเร่ง | วาล์ว เปิด / ปิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง