1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารขัดถู GC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สารขัดถู GC
  • สารขัดถู GC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,565.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับ วัสดุ ไม่ใช่เหล็กและ เซรามิก
·มาในที่ปิดสนิท (พลาสติก) ภาชนะ
·รายละเอียดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
·เหมาะสำหรับใช้ในปริมาณน้อย (บรรจุ 1 กก.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ไม่ใช่เหล็ก, เซรามิก , แก้ว, การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องพ่นทราย อื่น ๆ , การทำความสะอาด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร, การ การขัดเงา, การ กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) ฯลฯ

รหัสสินค้า
RC-3102
RC-3103
RC-3104
RC-3105
RC-3107
RC-3109
RC-3111
RC-3113
RC-3114
RC-3115
RC-3116
RC-3117
RD-3100
RD-3101
RD-3102
RD-3104
RD-3105
RD-3106
RD-3108
RD-3109
RD-3110
RD-3111
RD-3112
RD-3114
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 20334-9063

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 19 วัน 24334-9071

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 14 วัน 30334-9080

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 36334-9098

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 19 วัน 46334-9101

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 60334-9110

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 10 วัน 80334-9128

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 10 วัน 100334-9136

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 10 วัน 120334-9144

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 150334-9152

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 14 วัน 180334-9161

฿ 1,650.59

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 10 วัน 220334-9179

฿ 1,777.23

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 10 วัน 240334-9187

฿ 1,819.45

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 19 วัน 280334-9195

฿ 1,861.65

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 320334-9209

฿ 1,565.00

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 400334-9217

฿ 2,061.50

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 500334-9225

฿ 2,103.83

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 600334-9233

฿ 2,157.15

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 1 วัน 800334-9241

฿ 2,410.44

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 1000334-9250

฿ 2,663.71

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 10 วัน 1200334-9268

฿ 2,959.21

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 19 วัน 1500334-9276

฿ 3,254.70

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 19 วัน 2000334-9284

฿ 3,550.19

NNW ABRASIVES 1 ชิ้น 12 วัน 3000334-9292

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สารทำปฏิกริยา การขัดเงา ความจุ(ก.) 1000 มวล(ก.) 1000
วัสดุ (องค์ประกอบหลัก) สารกัดกร่อนซิลิกอนคาร์ไบด์ความบริสุทธิ์สูง ใช้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปเช่นการระเบิดทำความสะอาด การขัดเงา หรือห่อหุ้มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เซรามิก แก้วหรือ วัสดุอื่น ๆ คุณสมบัติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับ วัสดุ ไม่ใช่เหล็กหรือ เซรามิก ภาชนะ (ภาชนะ) และสามารถนำมาใช้และจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย รองรับความต้องการที่หลากหลายด้วยตัวเลือกขนาด เม็ดขัด หลากหลาย