(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การตัดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ถึง 170 มม.สามารถเชื่อมได้ตามที่เป็นอยู่
·การพัฒนา เลื่อย ชิป IC พิเศษสำหรับ Beaver เลื่อย ส่งผลให้ลดประกายไฟและฝุ่นละอองและช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทิ้งรอยไหม้หรือรอยแตกใน พื้นผิว การตัด
· น้ำหนักเบา และกะทัดรัดเป็นพิเศษพกพาสะดวกพกพาไปได้ทุกที่
· อุปกรณ์รองรับท่อ ซึ่งช่วยให้สามารถตั้งท่อ รู ขนาดใหญ่และท่อยาวได้โดยคนเพียงคนเดียว
·กะทัดรัดเพื่อให้สามารถทำงานได้ในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดในแนวตั้งฉากของท่อที่สร้างขึ้นใหม่เช่นท่อเหล็กท่อเหล็กซับท่อเหล็กหล่อท่อสแตนเลสท่อทองแดงท่ออลูมิเนียมท่อพลาสติกต่างๆเป็นต้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คัตเตอร์ตัดท่อ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 8.3 | แรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 790 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 3.7 | ประสิทธิภาพการตัด | φ15ถึง 170 มม |
รหัสของทรัสโก้ | 351-5168 | มวล(ก.) | 5800 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(ขั้นต่ำ -1) | 3500 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 300 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 220 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 240 |
อุปกรณ์เสริม | ช่องคลอด เลื่อย คาร์ไบด์ B140, อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับ 170 × 4, แว่นตาป้องกัน, กระเป๋าผู้ให้บริการ | ชิป IC ใช้บังคับ เลื่อย | คาร์ไบด์ B140 (EX10486) | คุณสมบัติ | มันสามารถทำการตัดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วในแนวตั้งฉากในท่อขนาดใหญ่ถึง 170 มม. การเชื่อมในสภาวะดังกล่าวยังเป็นไปได้ การพัฒนา ชิป IC เลื่อย พิเศษสำหรับ Beaver เลื่อย ส่งผลให้ประกายไฟและฝุ่นลดลงและเปิดใช้งานการทำงานที่ปลอดภัยซึ่งไม่ทิ้งการเผาไหม้หรือการกระแทกใน พื้นผิว การตัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX170 ในชุด Beaver SAW170/170E ECO ( เครื่องตัด ท่อเหล็ก ) น้ำหนักเบาพิเศษ กะทัดรัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง