(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัด ท่อ PVC.การตัด ท่อ PVC + ด้วย หน้าแปลน สกรู ที่สามารถติดตั้งโดยตรงกับ เครื่องเจียร ได้
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด ท่อ PVC ภายใน | ใช้ | อโลหะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 0.8 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | M10 | ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) | 15 |
ประเภทรายละเอียด | ใช้ตัด ท่อ PVC | แหวนที่แนบมา(มม.) | - | JAN Code | 4936091007412 |
คุณสมบัติ | การตัด ท่อ PVC + ด้วย หน้าแปลน สกรู ที่สามารถติดตั้งโดยตรงกับ เครื่องเจียร ได้ | การใช้งานตามวัตถุประสงค์ | ตัด ท่อ PVC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PEB-N4 ในชุด เอซตัด พีวีซี (ขันสกรู)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง