1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม ถนน

SDI DIAMOND CUTTER

ใบมีดลบคม ถนน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,509.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดทางเท้า, AR-A / สำหรับยางมะตอย, SR-AC / สำหรับการตัด คอนกรีต และแอสฟัลต์แบบใช้คู่, SR-C / สำหรับ คอนกรีตใบมีดลบคม ตัดถนน เฉพาะด้าน

รหัสสินค้า
SR-AC14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,509.09

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 18 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 372
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 3.2 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 27 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 7
ประเภทรายละเอียด สำหรับตัด คอนกรีต และยางมะตอย (เมื่อเปียก) JAN Code 4936091032117 คุณสมบัติ ใบมีดลบคม ตัดถนน เฉพาะด้านคมและแบ่งส่วน
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ การตัดถนน AR-A / สำหรับยางมะตอย SR-AC / คอนกรีต/ การตัดยางมะตอย SR-C / สำหรับ คอนกรีต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR-AC14 ในชุด ใบมีดลบคม ถนน