(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัดกระเบื้องพอร์ซเลนกระเบื้อง เซรามิก และกระเบื้องชุบแข็งสามารถเลือกได้ตามความคมชัดบิ่นน้อยและ พื้นผิว ตัดสวยงามใบมีดลบคม หนา 1.0 มม:ความเร็วในการตัดดีขึ้น 20% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
RS-DX4 |
RS-DX5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | แหวนที่แนบมา (มม.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,272.68 | SDI DIAMOND CUTTERS DRY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 105 | 20 | 15 | 4936091051231 | ||
฿ 3,860.32 | SDI DIAMOND CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 22 | 20 | 4936091051248 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ใช้ | กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) | 5 | ประเภทรายละเอียด | สำหรับการตัดกระเบื้อง | คุณสมบัติ | สามารถเลือกได้ตามความคมการบิ่นน้อยลงและตัด พื้นผิว อย่างสวยงามใบมีดลบคม หนา 1.0 มม:ความเร็วในการตัดสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป 20%ประเภทขอบที่มีการกรีดเสร็จสวยงาม |
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ | ตัดกระเบื้องพอร์ซเลนกระเบื้อง เซรามิก กระเบื้องชุบแข็ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง