1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
งานฝีมือ (ส่วนงาน)

SDI DIAMOND CUTTER

งานฝีมือ (ส่วนงาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,424.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับตัด คอนกรีต และบล็อกผลงานชิ้นเอก มาตรฐาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเพชร Sankyoผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แบบแบ่งส่วนโดยเน้นความคม

รหัสสินค้า
SE-E6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,424.30

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 150
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 22 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 6
ประเภทรายละเอียด สำหรับตัด คอนกรีต แหวนที่แนบมา(มม.) 20 JAN Code 4936091004817
คุณสมบัติ ผลงานชิ้นเอก มาตรฐาน ประดับด้วยเพชร Sankyoผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน แบบแบ่งส่วนโดยเน้นคุณภาพการเจียระไนแบบแบ่งส่วนโดยเน้นคุณภาพการเจียระไน การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตัด คอนกรีต และบล็อก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SE-E6 ในชุด งานฝีมือ (ส่วนงาน)