1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พื้นผิวแห้งเอซ DX

SDI DIAMOND CUP GRINDING WHEEL

พื้นผิวแห้งเอซ DX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,501.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

งานลับคม/งานเจียรไน คอนกรีต อิฐบล็อกและ วัสดุ หินเหมาะสำหรับงานเล็ก ๆ น้อย ๆราคาไม่แพง

[คุณสมบัติ]
·มีอายุการใช้งานที่ดีขึ้น
·การ งานลับคม/งานเจียรไน หินแกรนิตยังมีประสิทธิภาพที่คมชัด
·ติดตั้ง หน้าแปลน กระแทก:หน้าแปลน กระแทกดูดซับและลดการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนที่เกิดจากเทคนิคแมนนวลจะถูกตัด 60%
· อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เบากว่า:อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ถูกทำให้เบาลงในขณะที่ยังคงความแข็งแรงของวัสดุพิมพ์น้ำหนักลดลง 13%
·ปรับปรุงความสะดวกในการติด / ถอด:ด้วยการออกแบบ รูขันประแจ สำหรับติด / ถอดตาม ผู้ผลิต แต่ละ ราย ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้ประแจที่มาพร้อมกับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

รหัสสินค้า
DF-A4ML
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,501.68

SDI DIAMOND CUP GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน / กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 100
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 6 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) M10 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 4.5
ประเภทรายละเอียด ถ้วยสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน แหวนที่แนบมา(มม.) - JAN Code 4936091011327
คุณสมบัติ ชีวิตดีขึ้น.งานลับคม/งานเจียรไน หินแกรนิตยังมีประสิทธิภาพที่คมชัด การใช้งานตามวัตถุประสงค์ งานลับคม/งานเจียรไน คอนกรีต อิฐบล็อกและ วัสดุ หิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF-A4ML ในชุด พื้นผิวแห้งเอซ DX