(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผลดิจิตอลดูง่าย
· มีฟังก์ชั่นค้างค่า
· ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติ (หลังจากประมาณ 5 นาที)
· ไฟบอกสถานะ ดิจิตอลพร้อมช่วง สเกลวัด 0.01 มม. และช่วงการวัด 12.7 มม.
·มาพร้อมกับฝาหลังสองแบบ ชนิดแบน และแบบที่มีสายดึง
ตำแหน่ง โฮลดิ้ง ไดอัลเกจ ไม่ถูกต้อง ใช้จากการแก้ไข จิ๊ก เท่านั้น
| ||
01 เกจวัด ในการวัด กระบอกสูบ ของกระบวนการ เครื่องกลึง | 02 เพื่อวัดเว้าและ พื้นผิว สายวัด |
01 เพื่อวัด ปากกาจับชิ้นงาน บน เครื่องกลึง | 02-1 ระหว่าง กระบวนการแปรรูป เครื่องกลึง คลองเลื่อย ชิ้นงาน บน หัวจับ เลื่อนแล้ววัดความผิดปกติของ พื้นผิว กระบอกสูบ | 02-2 เพื่อวัดระดับ คอร์/แกน |
03 ความสะดวกในการตรวจวัด ของ พื้นผิว ร่องแคบหรือเพื่อทำ การวัดที่แม่นยำยิ่งกว่า ไดอัลเกจ ยิ่งขนาน หัว เกจวัด และ พื้นผิว การวัดยิ่งมาก จะถูกวัดอย่างแม่นยำ เพื่อวัดระดับ คอร์/แกน * ความไม่ถูกต้องจะเกิดขึ้นหากฐานแม่เหล็ก ไม่มีอุปกรณ์ปรับ ละเอียด หรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่สะดวก | ! หัว เกจวัด ควรขนานกับ พื้นผิว การวัดและ มุม พร้อมทิศทางการวัด | |
รหัสสินค้า |
---|
TR-DTI-DEI-127-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,000.45 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 6 ถึง 20 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงสเกลวัดการแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ไม่รวม |
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 12.7 | องค์ประกอบ การวัด | ลูก เหล็กกล้า | สเปคเครื่องชั่ง(มิลลิเมตร) | ดิจิทัล |
กำลังวัด(N) | 1.5 หรือน้อยกว่า | พาวเวอร์ซัพพลาย | CR2032 (แบตเตอรี่ลิเธียม) สำหรับการทดสอบ, 1 ชิ้น | การอ่านค่าขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
ความแม่นยำ | ±20 (ไมครอน) | วัสดุ | ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | ·จอแสดงผลดิจิตอลสำหรับมุมมองที่ชัดเจน·พร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติ (ปิดในเวลาประมาณ 5 นาที) ·การเพิ่ม สเกลวัด: 0.01 มม.; นี่คือ ไฟบอกสถานะ ดิจิตอลที่มีช่วงการวัด 12.7 มม. |
มวล(ก.) | 140 | เสริม | การออกเอกสารเช่นบริการสอบเทียบ + รายงานประสิทธิภาพการสอบเทียบใบรับรองการสอบเทียบแผนภูมิ ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง