(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับประกอบกับอุปกรณ์ การทดลอง/วิจัย ต้นแบบ สื่อการสอน สามารถใช้เป็นมัลติมิเตอร์ เช่นเดียวกับ DC โวลต์มิเตอร์ และ แอมป์มิเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย DC 3V นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าสำหรับ AC ได้อย่างง่ายดาย พร้อมสัญลักษณ์หน่วย รวมถึงกรอบที่มีประโยชน์สำหรับการติดตั้งในแผงควบคุม ง่ายและต้นทุนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
MT-320 |
MT-321V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิสัย | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,629.30 | MHT MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | DC: ±300 mV/±3 V/±30 V/±300 V/±1000 V/AC: 3 V/30 V/300 V/500 V/Ω: 300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ/30MΩ | 4986702201180 | ||
฿ 999,999,999.00 | MHT MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC: ±300 mV/±3 V/±30 V/±300 V/±1000 V/AC: 3 V/30 V/300 V/500 V | 4986702201197 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | ขนาด (ขนาด กระดาน )(มิลลิเมตร) | 80X53 | พาวเวอร์ซัพพลาย | DC3V |
---|---|---|---|---|---|
แสดง | หน้าจอ LCD 3 3/4 หลักความสูงของ ตัวอักษร 13 มม. การแสดงผลสูงสุด: 3200 พร้อมกราฟแท่ง | มวล(ก.) | ประมาณ 45 | คุณสมบัติ | สำหรับการฝังอุปกรณ์การทดลอง / วัสดุ ใช้ได้กับมัลติมิเตอร์และ DC โวลต์มิเตอร์ / แอมป์มิเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย DC 3V สามารถตั้งค่าสำหรับ AC ได้อย่างง่ายดาย พร้อมป้ายหน่วย. ด้วยกรอบที่สะดวกสำหรับแผง แบบฝัง ตัว ง่ายและต้นทุนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง