(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม ทรงเรียว หัว เรียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 219.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
T-1.5
T-2
T-2.5
T-3
T-4
T-5
T-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 219.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5 52 12 360-5337 1

฿ 219.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 58 12 360-5353 2

฿ 225.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 60 15 360-5361 3

฿ 232.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 65 20 360-5370 5

฿ 240.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 72 25 360-5388 11

฿ 233.58

EIG HEXAGONAL WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 5 80 28 360-5396 18

฿ 331.01

EIG HEXAGONAL WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 8 100 36 360-5426 38

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น
    Hex L- รูปทรง
  • ชนิดปลาย
    หัวบอล
  • การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด
    รายการเดี่ยว
  • คุณสมบัติ
    การทำให้หมาด ๆ และความต้านทานการสึกหรอได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้ หัว ทรงเรียว ®สำหรับการขันหลักได้แรงบิดสูงกว่าบอลพอยท์ทั่วไป 10% ถึง 20% และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ในแนวเอียง (0 ถึง 20 °)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน และ ทน ต่อการสึกหรอได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ หัว ทรงเรียว ในการขันขั้นสุดท้ายได้
·ความแข็งแรงของแรงบิดสูงกว่าจุดลูกแบบธรรมดา 10% ถึง 20% และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ที่ความเอียง (0 ถึง 20 °)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขันแน่นโบลต์ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม

รหัสรุ่น
T-1.5
T-2
T-2.5
T-3
T-4
T-5
T-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติด้านทแยงมุม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 219.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5 52 12 360-5337 1

฿ 219.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 58 12 360-5353 2

฿ 225.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 60 15 360-5361 3

฿ 232.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 65 20 360-5370 5

฿ 240.00

HEXAGONALWRENCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 72 25 360-5388 11

฿ 233.58

EIG HEXAGONAL WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 5 80 28 360-5396 18

฿ 331.01

EIG HEXAGONAL WRENCHES 1 ชิ้น 31 วัน 8 100 36 360-5426 38

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1