(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สี่ ขั้น กระแสไฟฟ้า ส สวิตช์ ขดลวด ปรับความเร็วสาย:สามารถกำหนดเงื่อนไขการเชื่อมที่เหมาะสมสำหรับความหนาและ วัสดุ ของแผ่น กระดาน แตกต่างกันได้
· มี ฟังก์ชั่น ป้องกันการ ฟังก์ชั่น เกินไป แบบฝัง ตัว:ไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการที่ หม้อแปลง ภายในไหม้เนื่องจากการใช้งานมากเกินไป
·รถบรรทุก เฉพาะด้าน (อุปกรณ์เสริม):รถบรรทุก เฉพาะด้าน สะดวกสบายมีให้เป็นตัวเลือก
·สามารถเชื่อม ชนิดแผ่นเพลท หนาระหว่าง 0.8 มม. ถึง 3.0 มม:การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติแบบไม่ใช้แก๊สสามารถทำได้ที่ความหนาตั้งแต่ 0.8 มม. ถึง 3.0 มม. โดยใช้ เต้ารับ 100 V / 15 A
·สามารถทำการเชื่อมได้โดยใช้ แผ่นเพลท หนา 0.7 มม. สำหรับการเชื่อม0.6ø MAG
·สามารถเชื่อมได้สูงสุด 100 V 30 A แผ่นเพลท หนาไม่เกิน 6 มม.
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่างเชื่อมอัตโนมัติ | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส 100 | จัดอันดับการป้อนข้อมูล(kVA) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(กิโลวัตต์) | 2.5 | เครื่องวัดความถี่ | ชุดค่าผสม 50/60 Hz | อัตราการใช้(%) | 10 |
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า(A) | 90 (40 ถึง 90) | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(A) | 30 | ขนาด | 275W × 480 L × 380H |
มวล(ก.) | 20000 | ขนาดการโหลด ขดลวด ใช้ได้ | รอกม้วนสายไฟ เส้นผ่าศูนย์กลาง101φ X 45T 200φ X 58T | กำลังการผลิต ขดลวด | ขดลวด มวล สูงถึง 5.0 กก |
เนื้อหา คลองเลื่อย มาตรฐาน | (1) คลิป Earth (สาย 1.2 เมตรพร้อมตัวเครื่องหลัก), (2) ไฟฉาย (สาย 1.8 ม. พร้อมตัวเครื่องหลัก), (3) สายไฟ (1.7 ม. พร้อมตัวเครื่องหลัก), (4) บิ่นค้อนและแปรงลวด (5) คู่ แถบรัดท่อตำแหน่ง (6) แผ่นป้องกันใบหน้าพร้อมแผ่นกรองและฝาครอบ (7) อะแดปเตอร์ 2 P / 100 V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SAY-120 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ไม่ใช้แก๊ส / ใช้งานสองแบบ MIG/MAG 100 V แบบกึ่งอัตโนมัติโดยเฉพาะ Arcury 120
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง