1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด จุด โค้ง

PYS NOZZLES

หัวฉีด จุด โค้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,217.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับ CO2/MAG
· กระแสไฟฟ้า: สำหรับ 180 A, 200 A
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 16 mm
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 19 mm
· ความยาวรวม: 83 mm

รหัสสินค้า
TGN01615
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,217.00

PYS NOZZLES 5 ชิ้น 72 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน รุ่น รายละเอียด ประเภท / กระบวนการแปรรูป ตัด รูขนาดเล็ก กระแสไฟฟ้า สำหรับ 350 A
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย(มิลลิเมตร) 16 เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก B(มิลลิเมตร) 21 ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) 81
ไฟฉายหลักที่ใช้งานได้(□ อุปกรณ์รองรับท่อ คบเพลิง 4 นิ้วและ 3 นิ้ว / ■ อุปกรณ์รองรับท่อ 4 นิ้วและ 1 นิ้ว) YT-201CC, YT-351CC, YT-35CE (M) □, YT-35CS (ML) □, YT-35CF (ML) □, YT-35CSG □, YT-35CH (ML) 4, YT-35DE (M) ) □, YT-35DS (ML) □, YT-35DF (ML) □, YT-35DSG3, YT-35EE (M) ■, YT-35ES (M) ■, YT-35ESG ■, YT-50DE (ML) □, YT-50CE (ML) □ ใช้ สำหรับ CO2 / MAG

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGN01615 ในชุด หัวฉีด จุด โค้ง