1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ออริฟิสสำหรับหัวเชื่อม CO₂【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ออริฟิสสำหรับหัวเชื่อม CO₂
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,320.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันไม่ให้สปัตเตอร์ปะปนในช่องจ่ายแก๊สของตัวไฟฉายด้วยแก๊สโล่แก้ไข

รหัสสินค้า
TGR00902
TGR01001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระแสไฟฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก B
(มิลลิเมตร)
ความยาวลิตร
(มิลลิเมตร)
ไฟฉายหลักที่ใช้งานได้
(□ อุปกรณ์รองรับท่อ คบเพลิง 4 นิ้วและ 3 นิ้ว / ■ อุปกรณ์รองรับท่อ 4 นิ้วและ 1 นิ้ว)

฿ 2,074.05

PYS ORIFICE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -สำหรับ 500 A9.519.826YT-501CC YT-501CW YT-50CS (M.L) □ YT-50CSG □ YT-50DS (ม.L)□ YT-50DSG3

฿ 1,320.24

PYS ORIFICE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ 200 A / สำหรับ 350 A1015.521YT-201CC YT-351CC YT-35CE (M) □ YT-35CS (ML) □ YT-35CF (M.L) □ YT-35CSG □ YT-35CH (M.L) 4 YT-50CE (M.L) □ YT-35DE (M) □ YT-35DS (ML) □ YT-35DF (M.L) □ YT-35DSG3 YT-50DE (M.L) □ YT-35EE (M) ■ YT-35ES (M) ■ YT-35ESG ■ YT-20MD1.2 YT-20MF1.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน จำนวนหลุม 8 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 2.0
ใช้ ป้องกันไม่ให้สปัตเตอร์ปะปนในช่องจ่ายแก๊สของตัวไฟฉายด้วยแก๊สโล่แก้ไข