1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะนำศูนย์ ตรงกลาง มาตรฐาน Okabe ดอกเจาะนำศูนย์ ยาว การเคลือบผิว G 90°

ดอกเจาะนำศูนย์ ตรงกลาง มาตรฐาน Okabe ดอกเจาะนำศูนย์ ยาว การเคลือบผิว G 90°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,601.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเจาะนำศูนย์ที่ผลิตด้วยการอบคืนตัวโดยใช้กรรมวิธีทางความร้อนที่ดีที่สุด

รหัสสินค้า
90GLCD1.0-4-100
90GLCD1.0-4-150
90GLCD1.5-5-100
90GLCD1.5-5-150
90GLCD2.0-6-100
90GLCD2.0-6-150
90GLCD2.0-6-200
90GLCD2.5-7.7-100
90GLCD2.5-7.7-150
90GLCD2.5-8-100
90GLCD2.5-8-150
90GLCD2.5-8-200
90GLCD3.0-7.7-100
90GLCD3.0-7.7-150
90GLCD3.0-8-100
90GLCD3.0-8-150
90GLCD3.0-8-200
90GLCD3.0-10-100
90GLCD3.0-10-150
90GLCD3.0-10-200
90GLCD3.0-10-250
90GLCD4.0-10-100
90GLCD4.0-10-150
90GLCD4.0-10-200
90GLCD4.0-10-250
90GLCD4.0-11-100
90GLCD4.0-11-150
90GLCD4.0-12-100
90GLCD4.0-12-150
90GLCD4.0-12-200
90GLCD4.0-12-250
90GLCD5.0-11-100
90GLCD5.0-11-150
90GLCD5.0-12-100
90GLCD5.0-12-150
90GLCD5.0-12-200
90GLCD5.0-12-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาว ใบมีดลบคม ℓ
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D
(มม.)
ความยาวรวม L
(มม.)

฿ 2,970.27

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 11X41.24100

฿ 4,077.47

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 11X41.24150

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 1.51.5X51.95100

฿ 3,408.69

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.51.5X51.95150

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 22X62.56100

฿ 3,449.69

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 22X62.56150

฿ 5,275.73

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 22X62.56200

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2.52.5X7.73.17.7100

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2.52.5X7.73.17.7150

฿ 2,908.16

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.52.5X83.18100

฿ 3,903.79

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.52.5X83.18150

฿ 6,001.80

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.52.5X83.18200

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 33X7.73.77.7100

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 33X7.73.77.7150

฿ 2,601.81

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 33X83.78100

฿ 3,903.79

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 33X83.78150

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 33X83.78200

฿ 3,636.64

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 33X103.710100

฿ 4,601.52

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 33X103.710150

฿ 7,134.92

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 33X103.710200

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 33X103.710250

฿ 3,636.64

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 44X10510100

฿ 4,601.52

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 44X10510150

฿ 7,134.92

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 44X10510200

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44X10510250

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44X11511100

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44X11511150

฿ 4,530.96

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 44X12512100

฿ 5,651.43

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 44X12512150

฿ 8,745.06

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 44X12512200

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44X12512250

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 55X116.311100

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 55X116.311150

฿ 4,530.96

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 55X126.312100

฿ 5,651.43

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 55X126.312150

฿ 8,745.06

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 55X126.312200

฿ 999,999,999.00

OKB CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 55X126.312250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม ใบมีดลบคม Y / N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว G