1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องชาร์จ ด่วนของ พานาโซนิค

PAN BATTERY

เครื่องชาร์จ ด่วนของ พานาโซนิค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,341.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ค่าใช้จ่ายสอง เครื่องวัดระดับน้ำ ตามลักษณะ
·เลื่อนฝาปิดเพื่อ สวิตช์ ระหว่างการชาร์จ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และ นิกเกิล

รหัสสินค้า
EZ0L10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,341.00

PAN BATTERY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 570 ชุดที่จำหน่าย อุปกรณ์เสริมสำหรับซื้อแยก
ประเภทรายละเอียด แบตเตอรี่แพ็ค และที่ เครื่องชาร์จ พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 ชนิด เครื่องชาร์จ
การใช้พลังงาน(VA) 33 ความจุ(Ah) - รหัสของทรัสโก้ 307-2321

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ0L10 ในชุด เครื่องชาร์จ ด่วนของ พานาโซนิค