(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม แบบยาว (นิ้ว)

ประแจหกเหลี่ยม แบบยาว (นิ้ว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 125.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
214-1/4
214-1/8
214-1/16
214-3/8
214-3/16
214-3/32
214-3/64
214-5/16
214-5/32
214-5/64
214-7/32
214-7/64
214-9/64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดของหัวหกเหลี่ยม
(นิ้ว)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน setcrew ที่ รองรับการใช้งาน

฿ 317.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 1/4 180 29 1/4 1/2

฿ 169.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 1/8 115 19 1/8 1/4

฿ 125.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 1/16 80 15 - 1/8

฿ 546.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 3/8 220 35 1/2 3/4

฿ 125.00

HAND TOOL 10 ชิ้น 5 วัน 3/16 145 24 1/4 3/8

฿ 140.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 3/32 97 17 1/8 3/16

฿ 125.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 3/64 70 14 - -

฿ 427.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 5/16 200 32 3/8 5/8

฿ 185.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 5/32 132 22 3/16 5/16

฿ 128.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 5/64 90 16 5/64 -

฿ 264.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 7/32 162 26 5/16 7/16

฿ 159.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 7/64 105 18 7/64 -

฿ 180.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 9/64 125 20 9/64 -

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประแจ รูปทรง หกเหลี่ยม
  • ชนิดปลาย
    รุ่นมาตรฐาน
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • คุณสมบัติ
    ความยาวด้ามจับของประแจแอลนี้เป็นไปตาม Swiss Standard VSM ทำให้ใช้งานง่ายกว่าด้ามทั่วไป ขอบมีการตัดมุมเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ใส่ประแจลงในรู สกรู ได้ง่าย หมายเลขการผลิต 5 หลักบนประแจจะติดตามกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนรับวัตถุดิบได้ วัสดุเป็นเหล็กเกรดแข็ง HRC59 ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงมาก ทำให้ มีความทนทานต่อการเสียดสีและการขัดถูชิ้นงาน และสามารถทนแรงบิดได้สูง (HRC52 เป็นค่าความแข็งสูงสุดสำหรับมาตรฐาน ISO และ DIN)

รายละเอียดสินค้า

ประแจหกเหลี่ยม ผลิตจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·ขอบถูกตัดเบา ๆ เพื่อให้สามารถใส่ประแจลงใน รูต๊าปเกลียว ได้อย่างง่ายดาย
หมายเลขการผลิต 5 หลักบนประแจจะติดตามกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนรับวัตถุดิบได้
·วัสดุเป็นเหล็กเกรดแข็ง HRC59 ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงมาก และ มีความเหนียวมาก
·ทนต่อแรงเสียดทานและ ความทนทาน ดีเยี่ยมสามารถใช้ ในลักษณะงานที่ต้องการแรงบิด สูงได้
· เครื่องมือนี้สามารถหมุนสกรู ขึ้นเป็น มุมเฉียง 30° โดยใช้ปลายลูกบอล ที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำ
· ลักษณะงาน Finishing ของเครื่องมือนี้ มีความประณีต ทำให้มีความแม่นยำของขนาด สูงมากที่ 1/100 มม.
· ขนาด 1.5 มม. ขึ้นไปต้องผ่านการชุบผิวนิกเกิลโครเมียม โดยตระหนักถึงความทนทานต่อสนิม และอายุการใช้งาน
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ สกรู ขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
214-1/4
214-1/8
214-1/16
214-3/8
214-3/16
214-3/32
214-3/64
214-5/16
214-5/32
214-5/64
214-7/32
214-7/64
214-9/64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดของหัวหกเหลี่ยม
(นิ้ว)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน setcrew ที่ รองรับการใช้งาน

฿ 317.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 1/4 180 29 1/4 1/2

฿ 169.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 1/8 115 19 1/8 1/4

฿ 125.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 1/16 80 15 - 1/8

฿ 546.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 3/8 220 35 1/2 3/4

฿ 125.00

HAND TOOL 10 ชิ้น 5 วัน 3/16 145 24 1/4 3/8

฿ 140.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 3/32 97 17 1/8 3/16

฿ 125.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 3/64 70 14 - -

฿ 427.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 5/16 200 32 3/8 5/8

฿ 185.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 5/32 132 22 3/16 5/16

฿ 128.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 5/64 90 16 5/64 -

฿ 264.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 7/32 162 26 5/16 7/16

฿ 159.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 7/64 105 18 7/64 -

฿ 180.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 9/64 125 20 9/64 -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1