(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม หัวบอล (นิ้ว)

ประแจหกเหลี่ยม หัวบอล (นิ้ว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 273.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
212Z-1/4
212Z-1/8
212Z-1/16
212Z-1/20
212Z-3/16
212Z-3/32
212Z-5/16
212Z-5/32
212Z-5/64
212Z-7/32
212Z-7/64
212Z-9/64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดของหัวหกเหลี่ยม
(นิ้ว)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน setcrew ที่ รองรับการใช้งาน

฿ 540.95

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1/4 102 29 - 1/2

฿ 461.13

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1/8 70 19 - 1/4

฿ 450.25

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1/16 50 15 - -

฿ 457.50

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1/20 45 12 M1.4 M2.5

฿ 453.87

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 3/16 86 24 1/4 3/8

฿ 461.13

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 3/32 61 17 1/8 3/16

฿ 399.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 5/16 112 32 3/8 5/8

฿ 450.25

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 5/32 80 22 3/16 5/16

฿ 273.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 5/64 56 16 - -

฿ 497.41

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 7/32 93 26 5/16 7/16

฿ 429.95

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 7/64 65 18 - -

฿ 433.57

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 9/64 75 20 1/16 -

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประแจ รูปทรง หกเหลี่ยม
  • ชนิดปลาย
    ปากกาหมึกแห้ง
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • บันทึก
    * การขันขั้นสุดท้ายไม่สามารถทำได้ด้วยส่วนของหัวบอล
  • คุณสมบัติ
    ความยาวด้ามจับของประแจแอลนี้เป็นไปตาม Swiss Standard VSM ทำให้ใช้งานง่ายกว่าด้ามทั่วไป ขอบมีการตัดมุมเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ใส่ประแจลงในรู สกรู ได้ง่าย หมายเลขการผลิต 5 หลักบนประแจจะติดตามกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนรับวัตถุดิบได้ วัสดุเป็นเหล็กเกรดแข็ง HRC59 ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงมาก ทำให้ มีความทนทานต่อการเสียดสีและการขัดถูชิ้นงาน และสามารถทนแรงบิดได้สูง บอลพอยท์ที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำสามารถหมุน สกรู ที่ทำมุมได้ (อนุญาตให้ทำ เหล็กฉาก เฉียงได้ถึง 30° )

รายละเอียดสินค้า

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอลผลิตจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·ขอบถูกตัดเบา ๆ เพื่อให้สามารถใส่ประแจลงใน รูต๊าปเกลียว ได้อย่างง่ายดาย
หมายเลขการผลิต 5 หลักบนประแจจะติดตามกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนรับวัตถุดิบได้
·ระดับค่าความแข็งสูงมากที่ HRC59
·ออกแบบมาให้มีความเหนียวทนทานต่อการขัดถูและความทนทานที่เหนือกว่าและให้แรงบิดสูง
· เครื่องมือนี้สามารถหมุนสกรู ขึ้นเป็น มุมเฉียง 30° โดยใช้ปลายลูกบอล ที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำ
· ข้อกำหนดที่ไม่มีแพ็คเกจซึ่งคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ สกรู ขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
212Z-1/4
212Z-1/8
212Z-1/16
212Z-1/20
212Z-3/16
212Z-3/32
212Z-5/16
212Z-5/32
212Z-5/64
212Z-7/32
212Z-7/64
212Z-9/64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดของหัวหกเหลี่ยม
(นิ้ว)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน setcrew ที่ รองรับการใช้งาน

฿ 540.95

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1/4 102 29 - 1/2

฿ 461.13

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1/8 70 19 - 1/4

฿ 450.25

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1/16 50 15 - -

฿ 457.50

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1/20 45 12 M1.4 M2.5

฿ 453.87

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 3/16 86 24 1/4 3/8

฿ 461.13

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 3/32 61 17 1/8 3/16

฿ 399.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 5/16 112 32 3/8 5/8

฿ 450.25

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 5/32 80 22 3/16 5/16

฿ 273.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 5/64 56 16 - -

฿ 497.41

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 7/32 93 26 5/16 7/16

฿ 429.95

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 7/64 65 18 - -

฿ 433.57

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 9/64 75 20 1/16 -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1