(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม แบบยาว ปลายบอล (สีเหลือง)

ประแจหกเหลี่ยม แบบยาว ปลายบอล (สีเหลือง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 504.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
212L-8YE
212L-10YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดของหัวหกเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน setcrew ที่ รองรับการใช้งาน

฿ 504.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 8 200 32 M10 M16

฿ 1,037.81

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 9 วัน 10 220 36 M12 M18-20

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประแจ รูปทรง หกเหลี่ยม
  • ชนิดปลาย
    ปากกาหมึกแห้ง
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • บันทึก
    * การขันขั้นสุดท้ายไม่สามารถทำได้ด้วยส่วนของหัวบอล
  • คุณสมบัติ
    ขอบมีการตัดมุมเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ใส่ประแจลงในรู สกรู ได้ง่าย หมายเลขการผลิต 5 หลักบนประแจจะติดตามกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนรับวัตถุดิบได้ วัสดุเป็นเหล็กเกรดแข็ง HRC59 ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงมาก ทำให้ มีความทนทานต่อการเสียดสีและการขัดถูชิ้นงาน และสามารถทนแรงบิดได้สูง บอลพอยท์ที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำสามารถหมุน สกรู ที่ทำมุมได้ (อนุญาตให้ทำ เหล็กฉาก เฉียงได้ถึง 30° )

รายละเอียดสินค้า

แป้นฐานสิบหกยาประแจหกเหลี่ยมแบบยาวปลายบอล มีสีสันหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานจัดการกับเครื่องมือได้ง่ายวพร้อมลูกบอลที่ อุปกรณ์รองรับท่อ การจัดการ เครื่องมือ ผ่านความแตกต่างของสี
[คุณสมบัติ]
·ขอบถูกตัดเบา ๆ เพื่อให้สามารถใส่ประแจลงใน รูต๊าปเกลียว ได้อย่างง่ายดาย
หมายเลขการผลิต 5 หลักบนประแจจะติดตามกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนรับวัตถุดิบได้
·วัสดุเป็นเหล็กเกรดแข็ง HRC59 ซึ่งเป็นเหล็กที่มีความแข็งสูงมาก และ มีความเหนียวมาก
·ทนต่อแรงเสียดทานและ ความทนทาน ดีเยี่ยมสามารถใช้ ในลักษณะงานที่ต้องการแรงบิด สูงได้
· เครื่องมือนี้สามารถหมุนสกรู ขึ้นเป็น มุมเฉียง 30° โดยใช้ปลายลูกบอล ที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำ
· ความแม่นยำ สูงมากถึง 1/100 มม. ใน มิติ ตกแต่ง
[การใช้งาน]
·ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ 5 ส.

รหัสรุ่น
212L-8YE
212L-10YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดของหัวหกเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)
สกรู ฝาครอบ รองรับการใช้งาน setcrew ที่ รองรับการใช้งาน

฿ 504.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 8 200 32 M10 M16

฿ 1,037.81

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 9 วัน 10 220 36 M12 M18-20

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1