(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ความเร็วสูงชนิด Handy สำหรับการ งานขัด การปรับแต่งแก้ไขหรือกำจัด สนิมชุดเครื่องบดและหินเจียรสำหรับช่างไม้ DIY
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 25000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.59 |
---|---|---|---|---|---|
คอลเลท / สายพาน / แพ้ด(มิลลิเมตร) | φ3.18 · 6.0 · 6.35 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | 170 | มิติ ตัวเครื่อง (ยาว x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | 155 × 42 × 33 |
มวล(ก.) | 350 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL9023 ในชุด ชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลม (ความเร็วขณะไร้โหลด 25,000 รอบต่อนาที)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง