(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมายเลข 8701 เทป ฟอยล์ทองแดง นำไฟฟ้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,118.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
870100-20-25X20
870100-20-50X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,118.00

CONDUCTIVETAPES 1 ชิ้น 1 วัน 25 351-9171 250 1 ม้วน

฿ 2,237.00

CONDUCTIVETAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 351-9180 500 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีน้ำตาล
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.08
  • รุ่น รายละเอียด
    เทปกาวป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • รายละเอียดสี
    บรอนซ์
  • แรง กาว
    4.70 N / 10 มม. (เทียบกับ สเตนเลส)
  • ความทนต่อแรงดึง
    44 นิวตัน / 10 มม
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -10 ถึง 130
  • วัสดุฐาน
    รีด ฟอยล์ทองแดง
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    เกลียว อะคริลิค นำไฟฟ้า
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกาวป้องกันไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกัน ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์
[คุณสมบัติ]
· ใช้ กาว นำไฟฟ้ากับฟอยล์โลหะ
· ชนิดด้านเดียวที่มีโครงสร้างสามชั้นของ ฟอยล์ทองแดง (35 µm) กาว อะคริลิค กาว + ผงลูกบาศ์ก และ กระดาษ ลอกลาย เนื้อ เทป หนา 0.080 มม.
· ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL746C (หมายเลข ตะไบ MH19371)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันและต่อสายดิน ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์

รหัสรุ่น
870100-20-25X20
870100-20-50X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,118.00

CONDUCTIVETAPES 1 ชิ้น 1 วัน 25 351-9171 250 1 ม้วน

฿ 2,237.00

CONDUCTIVETAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 351-9180 500 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เปิดใช้งาน ความนำไฟฟ้า พร้อมกับยึดติดและ ความนำไฟฟ้า ได้มาในทิศทางความหนาและทิศทางความยาว

การใช้

● โล่กำบัง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
● ป้องกันไฟฟ้าสถิต

สเปค

● สี: บรอนซ์
● ความหนืด: 5.0 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 44 N / 10 mm

วัสดุ

● วัสดุฐาน: ฟอยล์ทองแดง รีด 
● กาว: นำไฟฟ้า อะคริลิค