(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมายเลข 440 / หมายเลข 443 / หมายเลข 4430 ผลิตภัณฑ์ โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษสีขาว

หมายเลข 440 / หมายเลข 443 / หมายเลข 4430 ผลิตภัณฑ์ โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษสีขาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 439.27 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4430X13X25
4430X13X100
4430X13X300
4430X13X350
4430X25X19
4430X25X50
4430X25X100
4430X25X300
4430X25X350
N4430-75-10-0.13-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 584.01

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 10 วัน - 25 0.16 401-0787 95 1 ม้วน

฿ 2,304.96

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 10 วัน - 100 0.16 401-0761 381 1 ม้วน

฿ 6,477.13

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 14 วัน - 300 0.16 401-0795 1144 1 ม้วน

฿ 7,958.01

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 12 วัน - 350 0.16 401-0809 1335 1 ม้วน

฿ 439.27

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 19 วัน - 19 0.28 401-0833 95 1 ม้วน

฿ 1,423.41

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 19 วัน - 50 0.28 401-0876 249 1 ม้วน

฿ 2,831.04

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 19 วัน - 100 0.28 401-0825 498 1 ม้วน

฿ 7,979.85

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 12 วัน - 300 0.28 401-0850 1494 1 ม้วน

฿ 9,711.60

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 10 วัน - 350 0.28 401-0868 1743 1 ม้วน

฿ 5,064.32

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 75 0.13 - - 1 กล่อง (4 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความยาว(ม.)
    10
  • รายละเอียดสี
    ขาว
  • ความทนต่อแรงดึง
    55.3 เมกะปาสคาล
  • ยืด
    400%
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ฟิล์ม โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุล สูงพิเศษ
  • กาว
    อะคริลิค
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • ปล่อย - กระดาษ
    ที่มีจำหน่าย
  • การยึดติดเปลือก ( แผ่นเพลท สเตนเลส )
    10.9 N / 20 มม
  • อัตรา ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว
    10¹⁶Ω

รายละเอียดสินค้า

ฟิล์ม แบบใช้ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อ ความดัน (440) / เทป (443, 4430) พร้อมซับปล่อยโดยใช้ ฟิล์ม โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุล สูงพิเศษ เป็น วัสดุฐาน(ขาว)
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับ เทปกาว ที่ใช้ฟิล์ม เรซิ่น อื่น ๆ
·นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม ความสามารถหล่อลื่น ตัวเอง ทนสารเคมี ไม่ดูดซึมน้ำและไม่ดูดความชื้น
·มีการยึดเกาะที่ดีของ ฐานรอง/แผ่นรอง และ กาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) บน พื้นผิว บานเลื่อนและ รางไกด์
· วัสดุ เลื่อน พื้นผิว บานเลื่อน
* บันทึก:ความหนาของเบอร์ 443 / เบอร์ 4430 คือความหนาของ วัสดุฐาน

รหัสรุ่น
4430X13X25
4430X13X100
4430X13X300
4430X13X350
4430X25X19
4430X25X50
4430X25X100
4430X25X300
4430X25X350
N4430-75-10-0.13-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 584.01

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 10 วัน - 25 0.16 401-0787 95 1 ม้วน

฿ 2,304.96

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 10 วัน - 100 0.16 401-0761 381 1 ม้วน

฿ 6,477.13

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 14 วัน - 300 0.16 401-0795 1144 1 ม้วน

฿ 7,958.01

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 12 วัน - 350 0.16 401-0809 1335 1 ม้วน

฿ 439.27

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 19 วัน - 19 0.28 401-0833 95 1 ม้วน

฿ 1,423.41

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 19 วัน - 50 0.28 401-0876 249 1 ม้วน

฿ 2,831.04

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 19 วัน - 100 0.28 401-0825 498 1 ม้วน

฿ 7,979.85

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 12 วัน - 300 0.28 401-0850 1494 1 ม้วน

฿ 9,711.60

ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P 1 ชิ้น 10 วัน - 350 0.28 401-0868 1743 1 ม้วน

฿ 5,064.32

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 75 0.13 - - 1 กล่อง (4 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1