(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5011N-15 |
5011N-20 |
5011N-25 |
5011N-50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.81 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 401-0957 | 260 | 1 ม้วน | ||
฿ 641.10 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 325-1462 | 330 | 1 ม้วน | ||
฿ 801.58 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 401-0965 | 432 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,506.67 |
DOUBLE-COATEDTAPESFORINDUS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 325-1471 | 840 | 1 ม้วน |
UL-94 VTM-0 ได้รับการอนุมัติ ผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ [หมายเลข ตะไบ E52859 (M)]
[คุณสมบัติ]
· เทปสองหน้า ไม่ลุกติดไฟ ได้รับการรับรองโดย มาตรฐาน ไม่ลุกติดไฟ (UL94)
· การยึดเกาะเริ่มต้นสูง ยึดเกาะพื้นผิวขรุขระได้ดีเยี่ยม
· ใช้การได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ
[575-50]
· เป็น เทปสองหน้า ใช้โฟม ยืดหยุ่น พิเศษเป็นแผ่นรองหลัง และมี กาว ติดแน่นทั้งสองด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การยึดเกาะของ วัสดุ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์สำนักงาน จักรกลอัตโนมัติ และเครื่องใช้ภายในบ้าน และ วัสดุตกแต่งภายใน รถยนต์ ยานพาหนะ และเครื่องบิน
· การยึดเกาะของ วัสดุ ไม่ลุกติดไฟ อื่นๆ
[575-50]
· การติดตั้งไม้แขวนเสื้อในครัวเรือนแบบต่างๆ และการติดตั้ง แผ่นกระดาน แขวนเสื้อ การติดตั้งชิ้นส่วน เครื่องใช้ ในครัวเรือนขนาดเล็ก แก้ไขป้ายชื่อและแม่พิมพ์ต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
5011N-15 |
5011N-20 |
5011N-25 |
5011N-50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.81 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 401-0957 | 260 | 1 ม้วน | ||
฿ 641.10 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 325-1462 | 330 | 1 ม้วน | ||
฿ 801.58 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 401-0965 | 432 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,506.67 |
DOUBLE-COATEDTAPESFORINDUS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 325-1471 | 840 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง