(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาวนำไฟฟ้าเทป IC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 20,750.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ST-6-15-C SALE
ST-6-50-C SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 20,848.00

฿ 19,180.16

CONDUCTIVE TAPES 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน 15 455-7395 1 กล่อง (40 ม้วน)

฿ 20,750.72

฿ 15,980.13

CONDUCTIVE TAPES 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน 50 455-7409 1 กล่อง (12 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.069
  • รายละเอียดสี
    ควันโปร่งแสง
  • แรง กาว
    3.5 N หรือมากกว่า / 10 มม. (เทียบกับ สเตนเลส)
  • ความทนต่อแรงดึง
    40 N / 10 มม
  • มวล(กรัม / กล่อง)
    3120
  • คุณสมบัติ
    มี ความนำไฟฟ้า และความโปร่งใสที่ยอดเยี่ยม
  • ใช้
    ใช้สำหรับการนำ พื้นผิว ต้องการความโปร่งใสและ ความนำไฟฟ้า เช่นกระจก ห้องคลีนรูม หรือ แผ่นกระดาน อะคริลิค ใช้แทน เทป กระดาษแก้วที่ต้องการการป้องกันการชาร์จและการบรรจุ เทป สำหรับอุปกรณ์ สารกึ่งตัวนำ ที่มีความไวต่อไฟฟ้าสถิตย์
  • สเปค
    การตัดต้องใช้เครื่องตัด
  • วัสดุฐาน
    ฟิล์ม โพลีเอทิลีน, เทเรฟทาเลต (PET )
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    อะคริลิค

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความนำไฟฟ้า ยอดเยี่ยมและความโปร่งใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ความนำไฟฟ้า พื้นผิว ของกระจกและพื้นผิว อะคริลิค ในห้องสะอาด ฯลฯ เมื่อต้องการทั้งความโปร่งใสและ ความนำไฟฟ้า
·ใช้แทนเทปกระดาษแก้วเพื่อป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าเมื่อลอกและใช้เป็นเทปบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

รหัสรุ่น
ST-6-15-C SALE
ST-6-50-C SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 20,848.00

฿ 19,180.16

CONDUCTIVE TAPES 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน 15 455-7395 1 กล่อง (40 ม้วน)

฿ 20,750.72

฿ 15,980.13

CONDUCTIVE TAPES 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน 50 455-7409 1 กล่อง (12 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1