(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีการอุดตันของ วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท SUS และคง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดสูง
·ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดสูงแม้ในช่วงความเร็วต่ำ
· เผาผนึก ด้วย เม็ดสารขัดถู มีรูพรุนโพลีคาร์บอเนต WA +
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน งานขัด และงานกัด
·สำหรับงาน การขัดเงา แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
CH815C |
CH820C |
CH825C |
KI2215F |
KI2220F |
KI2225F |
MI1215M |
MI1220M |
MI1225M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 596.90 | TRC SHANK RUBBERIZED STONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 15 | # 80 ชุดสี:สีน้ำตาล | 20 | 20000 | 374-9711 | 120 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 769.94 | TRC SHANK RUBBERIZED STONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 20 | # 80 ชุดสี:สีน้ำตาล | 25 | 15000 | 374-9720 | 160 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 961.94 | TRC SHANK RUBBERIZED STONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 25 | # 80 ชุดสี:สีน้ำตาล | 25 | 12000 | 374-9738 | 210 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 596.90 | SHANKRUBBERIZEDSTONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 220 | 15 | # 220 ชุดสี:สีเหลือง | 20 | 20000 | 374-9746 | 120 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 769.94 | SHANKRUBBERIZEDSTONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 220 | 20 | # 220 ชุดสี:สีเหลือง | 25 | 15000 | 374-9754 | 160 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 961.94 | TRC SHANK RUBBERIZED STONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 220 | 25 | # 220 ชุดสี:สีเหลือง | 25 | 12000 | 374-9762 | 210 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 705.40 | SHANKRUBBERIZEDSTONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 15 | # 120 ชุดสี:สีเขียว | 20 | 20000 | 374-9771 | 120 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 794.98 | TRC SHANK RUBBERIZED STONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 20 | # 120 ชุดสี:สีเขียว | 25 | 15000 | 374-9789 | 160 กรัม / แพ็ค | ||
฿ 961.94 | SHANKRUBBERIZEDSTONE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 25 | # 120 ชุดสี:สีเขียว | 25 | 12000 | 374-9797 | 210 กรัม / แพ็ค |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 5 | คุณสมบัติ | ไม่มีการอุดตันของ วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท SUS และคง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดสูงให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดสูงแม้ในช่วงความเร็วต่ำเผาผนึก ด้วย เม็ดสารขัดถู มีรูพรุนโพลีคาร์บอเนต WA + | การใช้งาน | เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน งานขัด และงานกัดสำหรับงานเหลา แม่พิมพ์ . |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง