(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เทป หนาเพื่อเพิ่ม ความแข็งเกร็ง
·มี "ปุ่มชะลอความเร็ว" เพื่อปรับความเร็วในการม้วน เทป
·มีกันชนป้องกัน ตะขอ เพื่อป้องกันการหลุดของกรงเล็บ
รหัสสินค้า |
---|
ZL19-55CB |
ZL25-55CB |
ZL25-80CB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | ความกว้างของ เทป (มิลลิเมตร) | การเก็บรักษาในแนวนอน (ม.) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 919.83 | TJD MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 19 | 1.8 | 292-0620 | 260 | ||
฿ 1,082.20 | TJD MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.5 | 25 | 2.4 | 292-0638 | 340 | ||
฿ 1,304.48 | TJD MEASURING TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 25 | 2.4 | 292-0646 | 475 |
กำลังโหลด …
ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า | มาตรฐาน | เกรด JIS1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ใช้ เทป หนาเพื่อทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้หนาขึ้นและเพิ่ม ความแข็งเกร็งมี "ปุ่มชะลอความเร็ว" เพื่อปรับความเร็วในการม้วน เทปมีกันชนป้องกัน ตะขอ เพื่อป้องกันไม่ให้ หูหิ้วแม่พิมพ์ บินออก | สเปค | ล็อคก้ามปูแบบมือถือเกรด JIS1 เกรดสองด้าน | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย |
ปุ่ม ความหน่วง | ที่มีจำหน่าย | โช้ค | ที่มีจำหน่าย | เทป | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง