1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายวัด Lock Convex

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายวัด Lock Convex
  • สายวัด Lock Convex
  • สายวัด Lock Convex
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 295.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นประเภท ล็อค ที่สามารถแก้ไขเทปได้
·มี กระดาษซับมัน
·ที่ความกว้าง 19 มม. ขึ้นไปมี สเกลวัด สองด้าน

รหัสสินค้า
L13-20BL
L16-35BL
L16-55BL
L19-35BL
L19-55BL
L19-75BL
L22-55BL
L25-55BL
L25-75BL
L25-100BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
ความกว้างของ เทป
(มิลลิเมตร)
ไฟบอกสถานะ สเกลวัด การเก็บรักษาในแนวนอน
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 295.27

MEASURING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 213ด้านเดียว1.2291-960568

฿ 535.00

MEASURING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.516ด้านเดียว1.5291-9613124

฿ 702.92

MEASURING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.516ด้านเดียว1.5291-9621188

฿ 700.72

TJD MEASURING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 3.519ทั้งใบหน้า1.8291-9630155

฿ 717.13

MEASURING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 5.519ทั้งใบหน้า1.8291-9648230

฿ 1,016.67

MEASURING TAPES 1 ชิ้น 20 วัน 7.519ทั้งใบหน้า1.8291-9656302

฿ 960.95

TJD MEASURING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 5.522ทั้งใบหน้า2.1291-9664260

฿ 824.80

MEASURING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 5.525ทั้งใบหน้า2.4310-1134287

฿ 1,053.34

MEASURING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 7.525ทั้งใบหน้า2.4310-1142390

฿ 1,254.82

MEASURING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 1025ทั้งใบหน้า1.8302-6558510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน เกรด JIS1 ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก คุณสมบัติ เป็นแบบ ล็อค ซึ่งสามารถแก้ไขเทปได้
สเปค ตัว ล็อค ก้ามปูแบบเคลื่อนไหว JIS เกรด 1 สเกลวัด ด้านเดียว (ความกว้าง เทป 13 · 16 มม.) สเกลวัด สองหน้า (ความกว้าง เทป 19 มม. ขึ้นไป) จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม ใช่ (เทป กว้าง 16 มม. ขึ้นไป) ปุ่ม ความหน่วง NA
โช้ค ที่มีจำหน่าย เทป เหล็กกล้า