(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้เมื่อความสูงต่ำเกินไปสำหรับประเภท A และสูงเกินไปสำหรับ ปากกาจับชิ้นงาน ฟรี
รหัสสินค้า |
---|
TC-1B |
TC-2B |
TC-3B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | มวล (ก.) | ฝาครอบ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,793.22 | NWS SLIDE CLAMP TYPE B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 36 | 27 | 28 | 17 | 14.5 | 22 | 12 | 103 | 490 | M14 | ||
฿ 20,324.60 | NWS SLIDE CLAMP TYPE B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 36 | 30 | 47 | 28.5 | 16.5 | 25 | 12 | 143 | 730 | M16 | ||
฿ 23,507.00 | NWS SLIDE CLAMP TYPE B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 46 | 36 | 60 | 35.5 | 20.5 | 31 | 14 | 180 | 1200 | M20 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง | S45C | รีเซ็ต สลักเกลียว | ใช้ประเภท B นี้เมื่อความสูง ชิ้นงาน ต่ำเกินไปสำหรับประเภท A และสูงเกินไปสำหรับ ปากกาจับชิ้นงาน ฟรี | สเปค | การตกแต่งออกไซด์สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง