(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับยึดชิ้นงานบางๆ
· ทำการขันให้แน่นในขณะที่กดนิ้ว (ปลาย) ลงไปที่ชิ้นงาน ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานยกขึ้น
· สกรูแบบกดในตัวผ่านการอบชุบด้วยความร้อนและมีความทนทานเป็นเลิศ
· ในการใช้งานเพียงขันให้แน่นด้วยประแจ
รหัสสินค้า |
---|
TC-1A |
TC-2A |
TC-3A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | มวล (ก.) | ฝาครอบ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,579.58 | NWS SLIDE CLAMP TYPE A | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 36 | 9 | 28 | 17 | 14.5 | 22 | 12 | 103 | 480 | M14 | ||
฿ 18,983.50 | NWS SLIDE CLAMP TYPE A | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 36 | 9 | 47 | 28.5 | 16.5 | 25 | 12 | 143 | 650 | M16 | ||
฿ 22,691.33 | NWS SLIDE CLAMP TYPE A | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 46 | 12 | 60 | 35.5 | 20.5 | 31 | 14 | 180 | 1150 | M20 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง | S45C | รีเซ็ต สลักเกลียว | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหนีบชิ้นงานบางๆ ทำการขันให้แน่นในขณะที่กดส่วนปลายให้ชิดกับทิศทางลง เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานยกขึ้น | สเปค | การตกแต่งออกไซด์สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง