1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

แม่เหล็กถาวร รุ่น PL (รหัสสินค้า)

แม่เหล็กถาวร รุ่น PL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,811.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท แม่เหล็ก ถาวรจึงไม่จำเป็นต้องใช้ กระแสไฟฟ้าส่งพลังแม่เหล็กอันทรงพลังแบบกึ่งถาวร

รหัสสินค้า
PL-20BSALE
PL-40BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการยก (แผ่นเหล็กกล้า)
(กิโลกรัม)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ล้อ แขวน
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 40,811.00

฿ 31,016.36

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 200พ.ศ. 14 (φ40)1221508.5

฿ 60,621.00

฿ 46,071.96

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 400BB20 (φ58)21218114.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยก แม่เหล็ก ชนิด แม่เหล็ก ถาวร รุ่นผลิตภัณฑ์ ยก แม่เหล็ก วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับ แผ่นเหล็กกล้า
ขนาด L(มิลลิเมตร) 255 คุณสมบัติ 1 ชนิดของ หัวล็อค ใช้เพื่อให้สามารถ อุปกรณ์เสริม และถอดออกได้ง่าย คุณสมบัติ 2 เป็น แม่เหล็ก ถาวรและไม่ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย จึงไม่เกิดอันตรายจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับหรือ ระบบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำงานผิดพลาด
ใช้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ชนิดแผ่นเพลท เหล็กเคลือบสีดำแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เหล็กการขนส่ง วัสดุ อื่น ๆ ชิ้นส่วน เครื่องจักร แม่พิมพ์กดแม่พิมพ์พลาสติก ฯลฯ และการยกผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกึ่งแบน