1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม็กแตะ

KAN MAGNET TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการยึดเกาะที่ทรงพลังทำให้มั่นใจได้ถึง ตำแหน่ง ติดตั้งที่มั่นคงและทำให้การแตะง่ายขึ้น
·ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก
· Tap ไกด์ โฮลเดอร์ ที่สามารถทำการแตะได้อย่างแม่นยำบนเครื่องบินและ พื้นผิว ด้านข้าง
·ป้องกันความเสียหายและการสึกหรอของก๊อกน้ำ
· แม่เหล็ก ถาวรที่แข็งแกร่ง

รหัสสินค้า
MTP-25A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 60,200.00

฿ 45,752.00

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก แรงดูดซับ(N) 6k (600 กก.) ขนาด: ความสูง(มิลลิเมตร) 360
ขนาด (ส่วน แม่เหล็ก ) φ116 × 75 ความสามารถในการกรีด M10 ถึง M24 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด 85
วิธีการดูดซับ แม่เหล็กไฟฟ้า กลไก ป้อนแตะ ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง ใช้ เครื่องมือ ที่ใช้งานง่ายออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเจาะรูที่เตรียมไว้ใน ชนิดแผ่นเพลท เหล็กและ วัสดุ เหล็กกล้า ปลอดภัยด้วยการจับยึดที่แข็งแรง
คุณสมบัติ ด้วยการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ ตำแหน่ง ติดตั้งและท่าทางที่มั่นคงจะทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของ ชนิดเกลียวใน ง่ายขึ้น มวล(ก.) 14000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTP-25A ในชุด แม็กแตะ