1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อิเล็กโทรด สำหรับเครื่องตัดพลาสม่า อะไหล่แท้ DAIHEN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อะไหล่แท้ของ DAIHEN
· อิเล็กโทรด ตัดพลาสมาอากาศ รวม 10 ชิ้น
· ขั้วไฟฟ้า ของแท้ของ DAIHEN ได้รับการประมวลผลเป็นพิเศษเพื่อ ความทนทาน ที่โดดเด่น

รหัสสินค้า
H669G11
H705F05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปลาย ใช้บังคับ รหัสของทรัสโก้

฿ 345.42

DIH AIR PLASMA CUTTING MC 10 ชิ้น 10 วัน H669G06, H669G05306-0144

฿ 267.03

DIH AIR PLASMA CUTTING MC 10 ชิ้น 10 วัน H1002F01, H705F04306-0179

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนหนึ่ง ชนิด พลาสมา อิเล็กโทรด มวล(ก.) 1
ปริมาณ(ชิ้น) 10 รุ่นที่ รองรับการใช้งาน M-1500C/M-3500/M-3500C2/M-5500/M-5500C/A-70/DT-6000