(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประแจหกเหลี่ยม แบบพับเก็บได้ ไซส์มิล

ชุดประแจหกเหลี่ยม แบบพับเก็บได้ ไซส์มิล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 697.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
HF6M
HF7M
HF7MS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3 ~ 10 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

฿ 788.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 2 ~ 8 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm

฿ 697.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1.5 ~ 6 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประเภทมีด
  • ชนิดปลาย
    รุ่นมาตรฐาน
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • วัสดุ
    โลหะผสมพิเศษโปรทาเนียม
  • การประมวลผล พื้นผิว
    กรรมวิธี Proguard
  • เสริม
    ตัวเครื่องหลักทำจากพลาสติกเสริมพิเศษ ทำให้มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ตัวประแจแต่ละขนาดมีระยะห่าง สำหรับการพับเข้า-ออกได้สะดวกกับการใช้งาน
·เนื่องจากตัวด้ามจับ สามารถหมุนได้ 180 องศา จึงทำงานต่อได้แม้มีสิ่งกีดขวาง โดยไม่ต้องถอดประแจออกจากสลักเกลียว
·ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะตัวประแจสามารถปรับการดึงเข้า-ออกได้ถึง 90°
·ใช้วัสดุที่เรียกว่า FRP ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับ เหล็กกล้า ในตัวด้ามจับ
ชุดประแจหกเหลี่ยม Bondhus แต่ละประเภทจะแยกสีของด้ามจับ ซึ่งง่ายต่อการหยิบใช้

รหัสรุ่น
HF6M
HF7M
HF7MS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3 ~ 10 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

฿ 788.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 2 ~ 8 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm

฿ 697.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1.5 ~ 6 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1