(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิล์ม วางภายในเพื่อการปกปิด

ฟิล์ม วางภายในเพื่อการปกปิด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,731.47 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MS-1209
MS-1218
MS-1224
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,731.47

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 900 220-8628 205 1 ม้วน

฿ 5,423.93

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 12 วัน 1800 220-8644 410 1 ม้วน

฿ 7,044.89

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 12 วัน 2400 220-8695 545 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม
  • สี
    กึ่งโปร่งแสง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    1270
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.119
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    โพลีเอสเตอร์
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟิล์ม ตกแต่งชนิดแรเงาสำหรับทำให้กระจกสวยงาม
·สามารถใช้ได้กับกระจกภายในเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กับกระจก อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ได้อีกด้วย
·ลดการกระจัดกระจายและการตกของเศษแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ตัดรังสี UV 99% ขึ้นไปเพื่อป้องกันการซีดจางของสินค้าและเฟอร์นิเจอร์
· 3M สก๊อตสี [TM] ฟิล์ม fasara [TM] ได้รับมาตรฐาน 3 ขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการกระจัดกระจายของผ้าปิดตาและเศษแก้วแตก

รหัสรุ่น
MS-1209
MS-1218
MS-1224
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,731.47

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน 900 220-8628 205 1 ม้วน

฿ 5,423.93

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 12 วัน 1800 220-8644 410 1 ม้วน

฿ 7,044.89

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 12 วัน 2400 220-8695 545 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1