(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NS-1209 |
NS-1218 |
NS-1224 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,742.23 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 220-8504 | 120 | 1 ม้วน | ||
฿ 9,443.31 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 | 220-8512 | 230 | 1 ม้วน | ||
฿ 12,240.02 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2400 | 220-8521 | 300 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยรอบโดยการตัดความร้อนจากดวงอาทิตย์ 70%
·ด้วยกระจกครึ่งเดียวที่ตัดมุมมองจากภายนอกและทำให้มองเห็นภายในได้ยาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัด UV ป้องกันการซีดจางของสินค้าและเฟอร์นิเจอร์
·เพื่อป้องกันเศษแก้วแตกกระจาย
รหัสรุ่น |
---|
NS-1209 |
NS-1218 |
NS-1224 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,742.23 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 220-8504 | 120 | 1 ม้วน | ||
฿ 9,443.31 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1800 | 220-8512 | 230 | 1 ม้วน | ||
฿ 12,240.02 |
WINDOW FILMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2400 | 220-8521 | 300 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง