(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิง @ ท่องเที่ยว

ลิง @ ท่องเที่ยว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 932.84 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
TWM-06
TWM-08
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย สลักเกลียว บังคับ ขนาดที่ ขนาดเกลียว

฿ 932.84

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 20 M12 หรือน้อยกว่า -

฿ 1,195.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 24 M16 หรือน้อยกว่า 100

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    110
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    85
  • ความกว้างของ ปลาย(มิลลิเมตร)
    2

รายละเอียดสินค้า

ประแจเลื่อน บางที่มี ปลาย 2 มม. ที่สามารถหมุน น็อต บาง ๆ ได้
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ กะทัดรัดมีความยาวรวม 110 มม. และน้ำหนัก 85 กรัม
·ด้วย ปลาย ชนิดบางพิเศษจะพอดีกับช่องว่างที่มีขนาดเล็กถึง 2 มม.
· ผลิตจากเหล็กโครมวานาเดียม
·ใช้ ตัวจับชิ้นงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมาะสำหรับ สายดิน ( ตัวจับชิ้นงาน อีลาสโตเมอร์ )
· ตัวจับชิ้นงาน สั้นช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะที่สุดสำหรับถั่วแบบบางถั่วคู่หรืองานอื่น ๆ ในที่แคบและสำหรับพกพาไปรอบ ๆ
·มีประโยชน์สำหรับงาน งานซ่อมบำรุง ต่างๆเช่นรอบเครื่องยนต์และ งานซ่อมบำรุง ใต้ฝากระโปรง

รหัสรุ่น
TWM-06
TWM-08
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย สลักเกลียว บังคับ ขนาดที่ ขนาดเกลียว

฿ 932.84

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 20 M12 หรือน้อยกว่า -

฿ 1,195.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 10 24 M16 หรือน้อยกว่า 100

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ตัวจับชิ้นงาน สั้นช่วยลดพื้นที่การทำงานและช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในที่แคบ
● เข้ากันอย่างพอดีกับรอยแยกขนาด 2 มม. ที่บางเฉียบเป็นพิเศษทำให้เหมาะสำหรับการทำงานเช่น น็อต บางและ น็อต คู่

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 110
● SPQ (ชิ้น): 5