(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
KRM7 |
KRM12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการยก (แผง เหล็กกล้า ) (กิโลกรัม) | ความสามารถในการยก ( เหล็กกล้า แบบกลม ) (กิโลกรัม) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | บังคับ เหล็กกล้า แบบกลม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,137.03 ฿ 22,090.38 | KTO SUPER MAG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 50 | 96.5 | 154 | 120 | 4937773820206 | 355-7561 | 5000 | ||
฿ 27,200.00 ฿ 25,385.76 | KTO SUPER MAG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 100 | 102.0 | 179 | 160 | 4937773820213 | 381-1581 | 7000 |
กำลังโหลด …
ระบบ แม่เหล็ก ยก | ชนิด แม่เหล็ก ถาวร | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ยก แม่เหล็ก | การใช้งาน | สำหรับ แผ่นเหล็ก / สำหรับ เหล็กกล้า แบบกลม / เหล็กกล้า แผ่น แบบกลม เหล็กกล้า อเนกประสงค์ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แหวน แขวน(มิลลิเมตร) | 35 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 102 | แผง เหล็กกล้า ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 15 มม. ขึ้นไป |
คุณสมบัติ | ตอนนี้เสาแม่เหล็กมี 4 ชิ้น น้ำหนักเบา และเล็กใช้งานง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการดูดซับหรือกำจัด โหลดไฟฟ้า แบบแขวนมีโครงสร้าง แม่เหล็ก เฉพาะของซูเปอร์แม็กเป็น แม่เหล็ก ถาวรจึงไม่มีอันตรายที่เกิดจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับสำหรับ แผ่นเหล็กกล้า / เหล็กกล้า แบบกลม ชนิดยูนิเวอร์ซัล มุม ของร่องรูปตัววีที่ด้านล่างจะกว้างขึ้นเพื่อ แบบหล่อ รูปทรง ที่ช่วยให้ แม่เหล็ก ไหลลงบนพื้นผิวโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ | การใช้งาน | เหล็กกล้า แผ่น / เหล็กกล้า แบบกลม ชนิดใช้งานได้หลากหลายยกชิ้นงานเหล็กโดยใช้แรงแม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง