(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถัง แยกฝา 45 แบบ (กว้าง)

ถัง แยกฝา 45 แบบ (กว้าง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 518.59 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TBP-45WBC-O
TBP-45WOP-B
TBP-45WPT-B
TBP-45WPU-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด สี พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 524.33

LID FOR DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ขวดกว้าง / ฝากระป๋อง ส้ม 383-1302 463 1 ชิ้น

฿ 518.59

LID FOR DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ฝาเปิดกว้าง สีน้ำเงิน 383-1299 426 1 ชิ้น

฿ 523.71

LID FOR DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน ฝาขวดพลาสติกกว้าง สีน้ำเงิน 383-1329 459 1 ชิ้น

฿ 847.35

LID FOR DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ฝาดันกว้าง สีแดง 383-1311 456 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถังขยะ
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    420
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    310
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    160
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • ตัวเครื่อง หลัก วัสดุ ฝา
    โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP)
  • คุณสมบัติ
    ด้วยตัว อุปกรณ์จับยึด กระเป๋าทำให้สะดวกในการเก็บรวบรวมถุง โพลีเอทิลีน 45 ลิตรที่วางจำหน่ายทั่วไปเหมาะอย่างยิ่งพร้อม ซีล แยก.ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย วัสดุ รีไซเคิล 60%
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เรซิ่น รีไซเคิลถูกนำมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมที่มุ่งเน้นการรีไซเคิล

รหัสรุ่น
TBP-45WBC-O
TBP-45WOP-B
TBP-45WPT-B
TBP-45WPU-R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด สี พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 524.33

LID FOR DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ขวดกว้าง / ฝากระป๋อง ส้ม 383-1302 463 1 ชิ้น

฿ 518.59

LID FOR DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ฝาเปิดกว้าง สีน้ำเงิน 383-1299 426 1 ชิ้น

฿ 523.71

LID FOR DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน ฝาขวดพลาสติกกว้าง สีน้ำเงิน 383-1329 459 1 ชิ้น

฿ 847.35

LID FOR DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ฝาดันกว้าง สีแดง 383-1311 456 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1