(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPRA157 |
TPRA158 |
TPRA159 |
TPRA160 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.67 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.2 | 137 | 242 | 313 | 353-9822 | 420 | 1 ชิ้น | ||
฿ 514.03 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10.8 | 175 | 302 | 406 | 353-9831 | 760 | 1 ชิ้น | ||
฿ 760.00 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16.5 | 200 | 346 | 472 | 353-9849 | 1030 | 1 ชิ้น | ||
฿ 873.66 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 220 | 391 | 565 | 353-9857 | 1380 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ประเภทของ สวิง ถูกสุขอนามัยโดยไม่มีสิ่งที่มองเห็นได้
·มีที่ โฮลเดอร์ กระเป๋าที่สะดวก
รหัสรุ่น |
---|
TPRA157 |
TPRA158 |
TPRA159 |
TPRA160 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.67 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.2 | 137 | 242 | 313 | 353-9822 | 420 | 1 ชิ้น | ||
฿ 514.03 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10.8 | 175 | 302 | 406 | 353-9831 | 760 | 1 ชิ้น | ||
฿ 760.00 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16.5 | 200 | 346 | 472 | 353-9849 | 1030 | 1 ชิ้น | ||
฿ 873.66 |
DUSTBOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 220 | 391 | 565 | 353-9857 | 1380 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง